??
Wybór modelu CAD
K0330.08
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0330 - Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem LONG-LOK
Lista materiałowa
K0330.08
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0330.08
AUSF
Wersja
Standardowa siła sprężyny
POS
Pozycja
mm
Enter value for POS
Pozycja
mm
cm
inch
ft
D
Gwint
M 8
D1
Średnica
3.5 mm
L
Długość
22 mm
L1
Długość
8 mm
L2
Długość
ok. dwa zwoje gwintu mm
H
Ugięcie sprężyny
3.0 mm
T
Głębokość, gniazdo sześciokątne
3.0 mm
T1
Głębokość
1.4 mm
N
Rowek
1.2 mm
S
Rozwartość klucza
2.5 mm / inch
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
7 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
29 N
DREHMOMENTEIN
Moment obrotowy wkręcania ok.
1.05 Nm
DREHMOMENTAUS
Moment wykręcania, 3. wykręcenie ok.
0.37 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.0049 kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245225514
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions